Skip to the main content.

Schulung zu Hochdruck-Verschraubungen
(Serie FK)

Unsere Hochdruck-Verschraubungen der Serie FK für mittleren Druck bis 1378 bar decken ein weites Anwendungsfeld im Größenbereich von 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1 Zoll ab.

Bei unserer FK-Schulung haben Sie die Wahl zwischen einer:

  • Schulung bei uns vor Ort
  • Schulung bei Ihnen im Unternehmen (Auf Anfrage)
Termine 2025

In-House-Schulung (halbtags)

  • 29. Juli

  • 11. November

 

Seminaraufbau

Die Schulung gliedert sich in zwei Teile:

1.) Theoretischer Teil:

  • Sicherheitshinweise, Kennenlernen der Wirkprinzipien und Auswahl der richtigen Rohre.
  • Vorbereitung der Rohre, Erstmontage mit und ohne Vormontagewerkzeug, De- und Wiedermontage.
  • Hilfreiche Werkzeuge, gängige Montagefehler und Fehlerbilder in der Analyse.

2.) Praktischer Teil:

  • Prüfung des theoretischen Wissens durch Anfertigung eines Prüflings durch den Teilnehmer.

Hier erhalten Sie eine genaue Übersicht über den Trainingsinhalt und Ablauf unserer Schulung.

 
  • Sprache:
    Das Training findet in deutscher Sprache statt.
  • Zielgruppe:
    Installateure, Techniker, Ingenieure, alle Anlagenbetreiber, die für Hochdruck-Applikationen verantwortlich sind.
  • Zeitbedarf:
    Das Training ist für einen halben Tag angesetzt.
  • Zertifikat:
    Nach erfolgreichem Abschluss des Seminars, erhalten Sie ein Swagelok Zertifikat, das 3 Jahre Gültigkeit besitzt. Auf Wunsch kann auch eine Teilnahmebescheinigung der IHK ausgestellt werden.
  • Preise
    Um zu einer genauen Kostenübersicht zu gelangen, füllen Sie bitte das unten vorhandene Formular aus.

Direkt anmelden

Sichern Sie sich jetzt Ihren Schulungsplatz oder fragen Sie eine Schulung für Ihr Unternehmen an.

Ausfüllen & Schulungspreise einsehen