Skip to the main content.

Rohrverschraubung der Serie FK

Unsere Hochdruck-Verschraubungen der Serie FK für mittleren Druck bis 1378 bar decken ein weites Anwendungsfeld im Größenbereich von 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1 Zoll ab.

Bei unserer FK-Schulung haben Sie die Wahl zwischen einer:

  • Schulung bei uns vor Ort
  • Schulung bei Ihnen im Unternehmen
  • Schulung in unserem Servicezentrum in Ludwigshafen

Termine 2026

Bei Bedarf schicken Sie uns gerne eine Anfrage über das Anmeldeformular.  

 

 

Inhalte

  • Grundlagen der FK-Verschraubungstechnologie

  • Abgrenzung zur Swagelok Standard-Verschraubung

  • Auswahl und Vorbereitung von Rohren

  • Möglichkeiten der Erst- und Wiedermontage

  • Einsatz unterstützender Werkzeuge

  • Typische Montagefehler

  • Praxisübung


Übersicht

  • Dauer
    4h

  • Seminarcode
    CP-46

  • Zielgruppe
    Installateure, Techniker, Ingenieure, alle Anlagenbetreiber, die für Hochdruck-Applikationen verantwortlich sind.

  • Preise
    Um zu einer genauen Kostenübersicht zu gelangen, füllen Sie bitte das unten vorhandene Formular aus.

 

Das nehmen Sie mit

  • Sichere Verbindungen für hohe Drücke: Fachgerechte Montage gasdichter FK-Verbindungen bis 1.378 bar für einen sicheren, effizienten und bewährten Einsatz.

  • Kompetenz für zukünftige Energiesysteme: Praxisnahes Know-how für Anwendungen in Wasserstoff- und Clean-Energy-Systemen mit klarer Zukunftsorientierung.

  • Zertifiziert und praxisbewährt: Nachweisbare Fachkompetenz durch intensives Training mit realen Komponenten und anwendungsnahen Übungen. Auf Wunsch kann auch eine Teilnahmebescheinigung der IHK ausgestellt werden.

Direkt anmelden

Sichern Sie sich jetzt Ihren Schulungsplatz oder fragen Sie eine Schulung für Ihr Unternehmen an.

Ausfüllen & Schulungspreise einsehen