Grundlagen-Trainings:
Montage von Rohrverschraubungen
Hochdruck-Verschraubung Serie FK
Verschraubungen VCR/VCO
Rohrbiegen
Downloads & Webinare
Vorlagen & Tools
Weitere Insights
Märkte
Höchste Sicherheit & garantierte Leistung
Die Swagelok® FK Serie
Die prüflehrenfähigen Rohrverschraubungen und Adapter der Swagelok® Serie FK für mittleren Druck bis 1378 bar decken ein weites Anwendungsfeld im Größenbereich von 6 bis 12 mm und 1/4 bis 1 Zoll ab.
Sie bestehen aus Edelstahl 316 und sind daher auch in korrosiven Umgebungen und im Kontakt mit aggressiven Fluiden dauerhaft und sicher einsetzbar, z.B. in der petrochemischen, chemischen pharmazeutischen sowie Lebensmittelindustrie.
Die Komponenten zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch die innovative Klemmringverschraubung sehr einfach und sicher zu montieren sind. Dabei benötigt die Montage nur ein Fünftel der Zeit, die für eine herkömmliche Cone/Thread-Verbindung aufgewendet werden muss.
Erhalten Sie in unserem Katalog Rohrverschraubungen für mittleren und hohen Druck, Rohre, Ventile und Zubehöreinen genauen Überblick über die FK Serie sowie die Serien FKB, IPT, CTB und Sno-Trik.