Druckregler Baugruppe Serie KPR
In wenigen Schritten zum Druckminderer
Druckreduzierende Regler kontrollieren den Ausgangsdruck, indem sie eine einstellbare Federkraft gegen die Kräfte ausgleichen, die durch Ein- und Ausgangsdruck entstehen. Die Federkraft wird durch Drehen des Griffs oder der Spindel angepasst, der den gewünschten Ausgangsdruck einstellt.
Regler der Serie KPR sind kompakte Regler mit hoher Genauigkeit, Empfindlichkeit und Konstanz gegenüber des eingestellten Drucks.
Plug & Play Lösung – für eine schnelle Integration in Ihr System
- Nach Bestätigung der Bestellung durch uns innerhalb von 48h lieferbar
- Keine Auswahl von zusätzlichen Komponenten notwendig, Manometer und Endanschlüsse bereits integriert
- Eine einzige Bestellnummer für die Baugruppe, geringer Organisationaufwand für Sie
- Druckgeprüft, mit Swagelok® Garantie
- Komplett aus Edelstahl, für alle Standardgase mit Flaschenanschlüssen nach DIN 477

Allgemein einsetzbarer Druckreduzierregler mit Membransteuerung
Verfügbare Konfigurationen
Um eine schnelle Verfügbarkeit gewährleisten zu können, haben wir den KPR in folgenden Varianten bereits für Sie vorbereitet. Kein zusätzlicher Montageaufwand am Druckregler, einfache Einbindung ins System durch individuelle Endanschlüsse.
- Flaschenanschluss 200/300 Bar nach DIN 477
- Cv=0,06
- Eingang Links
- Auswahl aus zwei Druckregelbereichen (6,8 bar bzw. 34,4 bar)
- Anschluss Ausgang: 6 mm, 8 mm, 12 mm bzw. 1/4 Zoll, 3/8 Zoll, 1/2 Zoll
- Swagelok® Zwei-Klemmringverschraubung im Ausgang

Funktionsweise
In der folgenden Animation sehen Sie die allgemeine Funktionsweise des KPR-Druckreglers.
Jetzt KPR Lösung anfragen
Nach Eingang Ihrer Formular-Anfrage erhalten Sie kurzfristig ein Angebot von uns.
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen unter 07121 67 0000 oder tech@best-stg.de zur Verfügung.