Downloads & Webinare
Vorlagen & Tools
Weitere Insights
Märkte
Decken Sie mit uns die 4 größten Mythen über Wasserstoff auf
Webinaraufzeichnung
2024 wird der Betrieb von Wasserstoffbussen günstiger sein als der von elektrischen Bussen!
Wasserstoff als Energieträger ist äußerst vielseitig einsetzbar, effizient und nachhaltig. Dieses Gas zeichnet sich nicht nur durch die höchste Energiedichte aller bekannten Brennstoffe aus, sondern kann auch effizient gespeichert und bei Bedarf eingesetzt werden.
H2 ist die einzige Energiequelle, die in der Lage ist, die Anforderungen von leichten bis hin zu schweren Nutzfahrzeugen zu erfüllen und bei nachhaltiger Herstellung keine CO2-Emissionen verursacht. Dennoch existieren einige weitverbreitete Missverständnisse über die sichere und effektive Anwendung von Wasserstoff. Diese Mythen betreffen häufig die Effizienz, Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltauswirkungen des Gases.
Decken Sie mit unserer H2-Expertin die 4 gängigsten Mythen um Wasserstoff auf und vergrößern Sie Ihr Fachwissen.
![]()