Skip to the main content.

Die Schlüsselrolle des Reinheitskonzepts in der 26-wöchigen Herstellung von Chips 

Webinaraufzeichnung

Ganze 26 Wochen und hunderte von Prozessschritten sind nötig, um einen einzigen Chip herzustellen. Das Potenzial für Fehler ist hoch. Doch wie kann man die Qualität und Sicherheit bei Prozessen in der Reinstgas-Technik gewährleisten? Die Antwort lautet: durch die sogenannte Reinheitskette! Die Reinheitskette umfasst Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Reinheit von Gasen sicherzustellen, die für empfindliche Anwendungen wie in der Halbleiter- oder Pharmaindustrie verwendet werden.

Dabei beginnt Reinheit mit der Verwendung von hochreinen Werkstoffen, gefolgt von speziellen Fertigungsprozessen, Reinigungsverfahren sowie den dazugehörigen Reinigungsspezifikationen und Verfahren zur Qualitätssicherung. 

Welche Prozessschritte genau durchlaufen werden und wie Sie die Qualität Ihrer Produkte bei der Herstellung durch die Reinheitskette gewährleisten können, erfahren Sie in unserer Webinaraufzeichnung.

thumbnail_webinar_reinheitskette_ID245

 

Jetzt kostenfrei ansehen