Grundlagen-Trainings:
Montage von Rohrverschraubungen
Hochdruck-Verschraubung Serie FK
Verschraubungen VCR/VCO
Rohrbiegen
Downloads & Webinare
Vorlagen & Tools
Weitere Insights
Märkte
Die neue Dimension der Gasanalyse
Raman Spectroscopy in a BOGS
Webinaraufzeichnung
Das BOGS ist ein neu entwickeltes Gasmessgerät, das auf Raman-Spektroskopie basiert. Diese Technologie findet zur Gasvermessung fast ausschließlich als wissenschaftlicher Laboraufbau Anwendung. Bosch hat diese industrialisiert und in ein klassisches 19“-Labormessgerät integriert.
Das Messgas kann im Druckbereich von Vakuum bis 40 bar durch das BOGS geleitet und in-situ schnell und einfach gemessen werden. Mit hoher Sensitivität können alle molekülbasierten Gase von 100 ppm bis 100 vol% erfasst werden, in höheren Druckbereichen sogar in geringeren Konzentrationen.
Im Webinar erfahren Sie ausgehend von den Grundlagen zur Gasanalyse, wie man schnell und einfach seine Gase mit dem BOGS analysiert. Sehen Sie direkt, ob noch Verunreinigungen wie etwa Feuchte oder Stickstoff im Gasnetz vorhanden sind. Bewerten Sie die Qualität von Wasserstoff. Kalibrieren Sie hochgenau Ihre Massenflussregler zur Gasgemischeinstellung oder analysieren Sie die Gaszusammensetzung.
Datum: Direkt verfügbar
Referenten: Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Alexander Stratmann von der Robert Bosch GmbH