Skip to the main content.
Grundlagen-Trainings:
Montage von Rohrverschraubungen
Hochdruck-Verschraubung Serie FK
Verschraubungen VCR/VCO
Rohrbiegen
Downloads & Webinare
Vorlagen & Tools
Weitere Insights
Märkte
Die richtigen Komponenten für Wasserstoffanwendungen
Mit Wasserstoff leistungsstark in die Zukunft starten
Wasserstoff bringt als Energieträger einige besonderen Eigenschaften und Herausforderungen mit sich. In der korrekten Anwendung können Wasserstofftechnologien nachhaltig und effizient in vielen Bereichen eingesetzt werden.
In unserem englischen Produktkatalog erfahren Sie alles über unsere Produkte für Wasserstoffanwendungen in Fluidsystemen:
- Kompatible Produkte bis zu Druckwerten von 1378 bar
- Fittings mit EC79 Zertifizierung für Systeme über 30 bar bis zu 350 bar
- Ventile mit EC79 Zertifizierung für Systeme über 30 bar bis zu 350 bar