Vorteile der Swagelok® Rohrverschraubung
Bewährtes Design, präzise Fertigung und eine Rohmaterial nach eigener Spezifikation garantieren, dass jede Swagelok® Rohrverschraubung den höchsten Erwartungen unserer Kunden entspricht. Bei richtiger Montage liefern unsere Zwei-Klemmring Rohrverschraubungen eine wiederholbare, leckagefreie Abdichtung, auch nachdem sie mehrere Male demontiert wurden.
Erfahren Sie, wie Ihnen die Swagelok® Rohrverschraubung dabei hilft, Installationsfehler und Produktausfälle zu reduzieren. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie die Swagelok® Rohrverschraubung kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen minimiert sowie die Sicherheit ihrer Mitarbeiter und Kollegen erhöht.
Wie kann mir die Swagelok® Rohrverschraubung zu geringen Stillstandzeiten und wenig Ausfällen meiner Anlage verhelfen?
Swagelok® Rohrverschraubungen sind leckagesicher und gasdicht. Außerdem können sie äußerst einfach und zeitsparend montiert, demontiert und wiedermontiert werden.
Die patentierte Technologie ist gegenüber Schwingungsermüdung und extremen Temperaturen unempfindlich, weil sie auf einer robusten und präzisen Rohrerfassung und zwei Klemmringen beruht.

Warum ist das wichtig?
Weil Sie damit Installationsfehler, Leckagen und somit Anlagenausfall vermeiden.
Der Effekt: Zeitersparnis bei der Installation, Kostenersparnis durch reduzierte Stillstandzeiten. Das beweisen wir auch gerne vor Ort.
Weitere Informationen:
- Produkttestberichte (PTRs) für Swagelok Tube Fittings (PDF-Download).
- Sehen Sie, wie einfach sich Swagelok Fittinge montieren lassen (Video).
- Wie Sie Leckagen erkennen (PDF-Download)
- Lernen Sie in unserer Schulung alles über die richtige Auswahl, Handhabung und Montage von Rohren und Rohrverschraubungen
Wie hilft mir die Swagelok® Rohrverschraubung dabei, Korrosion zu vermeiden?
Korrosionsvermeidung ist eine Frage der richtigen Materialauswahl.
Unsere Verschraubungen werden aus speziell nach Swagelok-Spezifikation hergestelltem Rohmaterial gefertigt und haben grundsätzlich einen erhöhten Chrom- und Nickelgehalt.
Chrom verbessert die Beständigkeit gegen allgemeine Korrosion. Der höhere Nickelgehalt verbessert die Beständigkeit gegen Wasserstoff, Chlorid und Sulfid induzierten SCC.
Außerdem macht unser patentiertes SAT 12 Härteverfahren den Fitting widerstandsfähiger gegen Vibration und Pulsation.

Warum ist das wichtig?
Weil Sie damit die Gefahr der Spannungs-Chlorid-Korrosion deutlich reduzieren.
Der Effekt: Sie vermeiden kostspielige Ausfallzeiten und Reparaturen, die Lebensdauer Ihrer Anlage steigt. Und das Wichtigste: Sie erhöhen die Sicherheit für Mitarbeiter und Kollegen.
Weitere Informationen:
- Laden Sie sich den umfangreichen Materialguide Korrosion (37 Seiten) herunter.
Warum hafte ich, wenn nicht alle Einzelteile meiner Rohrverschraubungen im Fluidsystem lückenlos dokumentiert sind?
Swagelok® Rohrverschraubungen verfügen über 3.1 Zeugnisse, Schmelzcode und Herstellerkennzeichnung auf Mutter, Klemmring und Fitting Körper.
Damit werden die Anforderungen der PED, AD 2000, TRB 600, TA-Luft erfüllt. Bis hin zur Information, wo das Rohmaterial hergestellt wurde.
Für Swagelok Produkte gilt eine lebenslange Garantie nicht nur 12 Monate.

Warum ist das wichtig?
Weil Sie eine lückenlose Dokumentation aller Komponenten in ihrem Fluidsystem benötigen, um die Anforderungen nach PED 68/214 zu erfüllen.
Denn der Anlagenbetreiber haftet nach dem Produktsicherheitsgesetz für Schäden, die daraus entstehen.
Der Effekt:
Zeit- und Kostenersparnis bei Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie bei der Ersatzbeschaffung.
Swagelok Qualitätsversprechen
Wir beweisen Ihnen diese Punkte gerne vor Ort, fragen sie jetzt einen Termin an oder stellen Sie uns eine Frage zur Swagelok® Rohrverschraubung.
Bei Rückfragen steht Ihnen Herr Schnepf unter 07121 67 000-62 oder daniel.schnepf@best-stg.de gerne zur Verfügung.