Downloads & Webinare
Vorlagen & Tools
Weitere Insights
Märkte
Mehr Schutz und Leistung
Schutz vor Überdruck und Druckstößen in Fluidsystemen
Sobald industrielle Fluidsysteme für gasförmige oder flüssige Medien mit Überdruck betrieben werden, schützen proportionale Überströmventile die Systeme davor, dass sich z.B. durch eine Störung ein höherer als der Betriebsdruck aufbaut. Wenn außerdem Systemanwendungen verlangen, dass der Druck z.B. bei Wartungsarbeiten auf Atmosphärendruck abgesenkt bzw. das System entlüftet oder entleert werden muss, ist auch eine manuelle Bedienung der Ventile erforderlich.
Das Swagelok-Sortiment der proportionalen Überströmventile der Serie R deckt den Bereich der Endanschlüsse von 6 bis 12 mm sowie 1/4 und 1/2 Zoll ab. Die Ventile sind für alle Flüssigkeits- oder Gasanwendungen mit Öffnungsdrücken von 0,7 bis 413 bar geeignet.
Erfahren Sie in unserem Katalog Proportionale Überströmventile R-Serie mehr über die besonderen Merkmale, technische Daten, Werkstoffe, Durchflussraten, Abmessungen, Bestellinformationen sowie Optionen und Zubehör.