Swagelok Wasserstofftraining (TSTP-H2)
Das Wasserstofftraining (TSTP-H2: Tubing System Training Program) fokussiert sich speziell auf Präzisionsrohrleitungen für Wasserstoffanwendungen.
Sie haben die Wahl zwischen einer:
- Schulung bei uns vor Ort
- Schulung bei Ihnen im Unternehmen
- Schulung bei einer anderen Swagelok Niederlassung in Deutschland
Termine 2026
In-House-Schulung bei uns vor Ort in Ludwigshafen:
- 14.-15. April
Bei Ihnen im Unternehmen:
-
Bei Bedarf schicken Sie uns gerne eine Anfrage über das Anmeldeformular.
Inhalt
Die Schulung gliedert sich in zwei Teile:
Basisteil
-
Grundlagen: Einführung in das Thema Wasserstoff
-
Werkstoffe mit Wasserstoffkompatibilität
-
Best Practices zur Risikominimierung beim Umgang mit Wasserstoff
-
Installation und Prüfung von Rohrverschraubungen in Wasserstoffsystemen
-
Fachgerechtes Biegen von Rohrleitungen
-
Durchführung von Leckageprüfungen
-
Überprüfung der erworbenen Kenntnisse
Zusatz
Schulung zu Produkten für Hochdruckanwendungen:
- Hochdruck-Verschraubung Serie FK
oder - Konus- und Gewindefittings
Überblick
- Dauer
1,5 Tage (12 Stunden), 0,5 Tage (4 Stunden), direkt im Anschluss an den Basisteil. - Seminarcode
TSTP-H2 - Zielgruppe
Installateure, Techniker, Ingenieure, Qualitätsprüfer sowie alle Personen, die mit der Planung, Installation, Wartung oder Überprüfung von Rohrleitungssystemen für Wasserstoff und andere kleinmolekulare Gase betraut sind. -
Preise
Um zu einer genauen Kostenübersicht zu gelangen, füllen Sie bitte das unten vorhandene Formular aus.
Das nehmen Sie mit
-
Sicherheit bis 700 bar:
Sie installieren und prüfen Wasserstoffsysteme so, dass Leckagen und Risiken auch bei extremen Drücken zuverlässig vermieden werden. -
Praxisrelevantes Fachwissen:
Materialien, Verschraubungen, Rohrbiegen und Prüfverfahren – Sie erwerben alle sicherheitsrelevanten Grundlagen für den sicheren Umgang mit Wasserstoff direkt im Training. -
Zertifikat als Qualifikationsnachweis:
Dokumentierte Fachkompetenz schafft Vertrauen, stellt Compliance sicher und verbessert Ihre Position bei Projekten und Ausschreibungen.
Anmeldung
Fragen Sie jetzt ein Swagelok Wasserstofftraining (TSTP) bei uns In-House an, oder sichern Sie sich einen Schulungsplatz bei einer anderen Niederlassung.