Skip to the main content.

VCR Schulung inklusive dem Sicherheitsseminar M1

Unsere VCR-Verschraubungen sind speziell entwickelte Metall-auf-Metall-Dichtungen, die in hochreinen Anwendungen eingesetzt werden. Sie bieten eine leckagefreie Abdichtung und eignen sich für den Einsatz in Systemen, die von Vakuum bis hin zu Überdruck reichen. Dank ihrer Konstruktion sind sie ideal für Anwendungen, bei denen Elastomerdichtungen aufgrund von Temperatur- oder Medienbeständigkeit nicht geeignet sind. 

 

Bei unserer Schulung haben Sie die Wahl zwischen einer:

  • Schulung bei uns vor Ort
  • Schulung bei Ihnen im Unternehmen (Auf Anfrage)
Termine 2026
  • Derzeit in Planung
 

Seminaraufbau

Die Schulung gliedert sich in drei Teile:

1.) Theoretischer Teil - VCR Verschraubung: 

  • Aufbau und Einzelkomponenten
  • Anwendungsbereiche
  • Fachgerechte Handhabung
  • Sichere Montage und Wiedermontage
    • Mögliche Fehler

2.) Theoretischer Teil - M1 Sicherheitsseminar (Rohre & Rohrverschraubungen):

  • Korrekte Auswahl, Handhabung und Montage von Rohren
  • Die Swagelok® Rohrverschraubung: Entwicklung, Funktion, Auswahl, Montage und Wirkungsweise

3.) Praktischer Teil: 

  • Prüfung des theoretischen Wissens durch Anfertigung eines Prüflings durch den Teilnehmer.
 
  • Sprache:
    Das Training findet in deutscher Sprache statt.
  • Zielgruppe:
    Installateure, Techniker, Ingenieure, alle Anlagenbetreiber, die in hochreinen Anwendungen involviert sind.
  • Zeitbedarf:
    Das Training ist für einen halben Tag angesetzt.
  • Zertifikat:
    Nach erfolgreichem Abschluss des Seminars, erhalten Sie ein Swagelok Zertifikat, das 3 Jahre Gültigkeit besitzt. Auf Wunsch kann auch eine Teilnahmebescheinigung der IHK ausgestellt werden.
  • Preise
    Um zu einer genauen Kostenübersicht zu gelangen, füllen Sie bitte das unten vorhandene Formular aus.

Anmeldung

Sichern Sie sich jetzt Ihren Schulungsplatz oder fragen Sie eine Schulung für Ihr Unternehmen an.

Ausfüllen & Schulungspreise einsehen