Skip to the main content.

Kontrolle von Rohrverschraubungen

Das Swagelok Inspection Training vertieft die Inhalte der Schulung "Montage von Rohrverschraubungen" zu Rohren und Rohrverschraubungen. Es vermittelt praxisnahe Kenntnisse zur Fehlererkennung, um Leckagen durch unsachgemäß installierte Rohre, Rohrverschraubungen und Gewinde zu vermeiden.

Sie haben die Wahl zwischen einer:

  • Schulung bei uns vor Ort
  • Schulung in unserem Servicezentrum in Ludwigshafen
Termine 2026

In-House-Schulung bei uns vor Ort:

  • 19. Mai
  • 20. Oktober
 

Inhalt

  • Ganzheitliche Prüfung eines Fluidsystems

  • Verfahren zur Identifikation von Fehlmontagen und Leckagen

  • Sicht- und Detailprüfung von Rohren hinsichtlich Verlegung, Befestigung und Biegeradien

  • Praxisübung: Anwendung und Überprüfung der erworbenen Kenntnisse an einem Fehlermodul

Überblick

  • Dauer
    4h

  • Seminarcode
    CP-30

  • Zielgruppe
    Qualitäts- und Sicherheitsbeauftragte, Wartungs- und Ingenieurpersonal, Meister, Baustellenleiter, Konstrukteure
  • Preise
    Um zu einer genauen Kostenübersicht zu gelangen, füllen Sie bitte das unten vorhandene Formular aus.


 

Das nehmen Sie mit

  • Risiken frühzeitig erkennen: Kritische Schwachstellen werden rechtzeitig identifiziert und verhindern Leckagen, Ausfälle sowie Folgeschäden, bevor diese entstehen.

  • Nachhaltige Sicherheit: Systematische Prüfmethoden gewährleisten dauerhaft zuverlässige Anlagen, reduzieren Stillstandszeiten und verlängern die Lebensdauer der Komponenten.

  • Vertrauensbildende Dokumentation: Vollständige Prüfprotokolle erhöhen die Audit-Sicherheit, stärken Qualitätsstandards und verbessern die Position gegenüber Kunden und Prüfinstanzen.

  • Zertifikate als Wettbewerbsvorteil: Offiziell nachgewiesene Fachkompetenz schafft Vertrauen, erfüllt regulatorische Anforderungen und erhöht die Erfolgschancen bei Ausschreibungen. Auf Wunsch kann auch eine Teilnahmebescheinigung der IHK ausgestellt werden.

Anmeldung

Sichern Sie sich jetzt Ihren Schulungsplatz oder fragen Sie eine Schulung für Ihr Unternehmen an.

Ausfüllen & Schulungspreise einsehen